Guidages linéaires
Forte Charge

Compact Rail PLUS

Guidage à galets très fortes charges. Système auto-alignant le plus tolérant du marché
Tailles disponibles
18 28 43
Catalogues
Vos données d'application
1. Environnement
2. Configuration
Sélectionnez d'abord la configuration de montage
Sélectionnez une configuration de montage
(mm)
(mm)
Sélectionnez une configuration de montage
(mm)
tooltip-distanceRails
3. Charge
(N)
tooltip-payloadLL
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
4. Cadence
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
Temps de cycle basé sur un aller-retour
(s)
Temps de cycle basé sur un aller-retour
(N)
Effort théorique calculé
(s)
(m/s)
(m/s²)
(N)
Effort théorique calculé
5. Durée
(Km)
(s)
Temps de pause cumulés sur un cycle complet
Temps de cycle basé sur un aller-retour
🚀 Filtrer par
Sélectionnez votre configuration
Nom
Taille
Système auto-alignant
Prix ​​public
Compensation des défauts de parallélisme (mm)
Compensation des décalages en hauteur (mm)
Résistance aux chocs / vibrations
Durée de vie
Poids

L'essentiel

  • Patin équipé de nouveaux galets à double rangée de billes. Augmentation des capacités de charge jusqu’à +65% en radial et + 120% en axial, par rapport au Compact Rail à dimensions identiques
  • Excellente fiabilité dans les environnements pollués grâce aux dimensions généreuses des galets, aux nouveaux joints latéraux de protection et racleurs auto-alignants pour un nettoyage optimal des pistes de roulement
  • Système de lubrification intégré avec feutre à libération progressive
  • Rail unique, type « TG », pouvant accueillir 4 versions de patins différentes. Rail à profilé en « C », avec chemins de roulement convexes pour une plus grande rigidité
  • Guidage à galets conçu pour être monté sur des surfaces non-usinées. Réduction drastique du coût et du temps nécessaire au montage du système
  • Rail en acier haute performance CF53 (ou C43F) avec pistes de roulements trempées par induction et rectifiées
  • Fiabilité maximale dans les applications d’automatisation industrielle avec conditions cycliques exigeantes
  • Précision linéaire inférieure à 0,1 mm pour une longueur de rail de 1000 mm
  • Plage de température de fonctionnement entre -20°C et +120°C, brefs pics à +150°C acceptés
  • Précharge du patin réglable. Rails aboutables facilement pour des courses illimitées
  • Approprié à une utilisation en environnements pollués, humides, basse et haute températures

Recommandations principales

4 versions de patins disponibles pour des capacités d’auto-alignement uniques :

  • . Patin « RV » (patin maître sans jeu, galets à deux points de contact)
  • . Patin « RP » flottant (galets à un point de contact et deux épaulements)
  • . Patin « RU » extra-flottant (galets avec bague extérieure plate)
  • . Patin « RA » rotatif

. Compensation des défauts de parallélisme, jusqu’à 3,5 mm, avec les combinaisons « RV+RP » ou « RV+RU »

. Compensation des défauts angulaires, jusqu’à ±1,3°, avec les combinaisons « RA+RP » ou « RA+RU »

Matériaux et protections anti-corrosion

Nombreux traitements de surface pour les environnements les plus agressifs :

o RollonAloy, électro-galvanisation passive adaptée aux environnements corrosifs avec humidité

o Nickelage, pour une utilisation en milieu acide et basique corrosif

o Galvanisation ISO 2081, disponible également avec une finition noire par électrodéposition pour une protection dans des applications intérieures

Le rail taille 18 est traité par nitruration et oxydation Rollon-Nox apportant une fine couleur noire à l’intégralité du rail

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?