Actuators & Systems
Multi-Axes
YZ Multi-Axes
Entraînements par vis à billes

YZ TH+TH

Portail 2D compact et ultra-précis pour des charges utiles jusqu'à 50(*) kg. Répétabilité dans les 5 µm
Tailles disponibles
90/90 110/90 110/110 145/110 145/145
Espace de travail configurable jusqu'à : Y : 1 500 mm Z : 800 mm (*) Des charges plus élevées peuvent être obtenues avec des options supplémentaires, pour de telles applications, veuillez contacter Rollon.

L'essentiel

  • Mouvement assuré par guidage linéaire à recirculation de billes encagées et entrainement par vis à billes
  • Constitué des unités linéaires “Precision TH”
  • Structure Y-Z légère et rigide composée de poutres en alliage d’aluminium extrudé et anodisé
  • Protection des guidages linéaires et de la vis à billes situées à l’intérieur du profilé aluminium
  • Manipulateur fabriqué à la demande avec course sur mesure
  • Particulièrement adapté pour des applications de vissage, d’emmanchement, de coupe, de perçage …
  • La précision des unités linéaires autorise également des opérations de type contrôle, mesure, vision …

Dimensions

TH70/70
TH90/70
TH90/90
Payload (Kg)
0 … 3 kg
0 … 5 kg
0 … 8 kg
Y Stroke(mm)
0 … 249
0 … 585
0 … 585
Z Stroke(mm)
0 … 249
0 … 249
0 … 585
TH110/90
TH110/110
TH145/110
Payload (Kg)
7 … 13 kg
10 … 20 kg
18 … 24 kg
Y Stroke(mm)
0 … 800
0 … 800
0 … 1000
Z Stroke(mm)
0 … 585
0 … 800
0 … 800
TH145/145
Payload (Kg)
20 … 30 kg
Y Stroke(mm)
0 … 1000
Z Stroke(mm)
0 … 1000

 

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?