Multi-Axes
Entraînement par courroie (Y) - Entraînement par crémaillère (Z)

YZ SAB+SAR

Portique 2D léger pour charges utiles jusqu'à 40(*) kg avec rouleaux revêtus de polyamide. Vitesse/accélération jusqu'à 3 m/s et 10 m/s² sur l'axe Y
Tailles disponibles
180/120 250/180

Espace de travail configurable jusqu'à :
Y : 6 000 mm
Z : 1 500 mm
(*) Des charges plus élevées peuvent être obtenues avec des options supplémentaires, pour de telles applications, veuillez contacter Rollon.
Sélectionnez votre configuration

Ce produit n’est pas adapté aux données de votre application.

Veuillez consulter la recherche globale pour découvrir les produits qui vous conviennent.

L'essentiel

  • Mouvement assuré par guidage à galets, revêtus polyamide, et entrainements par courroie (axe Y) et pignon crémaillère (axe Z)
  • Constitué des unités linéaires “Speedy SAB” (axe Y) et “Speedy SAR” (axe Z)
  • Structure Y-Z très légère composée d’un profilé aluminium autoportant anodisé dur à 62 HRC
  • Manipulateur fabriqué à la demande avec course sur mesure
ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?