Actuators & Systems
Multi-Axes
YZ Multi-Axes
Entraînement par crémaillère et pignon - Option chaîne porte-câbles

YZ PAR+PAR

Portique 2D pour charges utiles jusqu'à 300(*) kg avec course illimitée de l'axe Y pour un environnement salissant. Vitesse/accélération jusqu'à 2,5 m/s et 5 m/s².
Tailles disponibles
170/90 220/170 230/170 280/220 360/220 360/280
Espace de travail configurable jusqu'à : Y : 50 000 mm Z : 3 000 mm (*) Des charges plus élevées peuvent être obtenues avec des options supplémentaires, pour de telles applications, veuillez contacter Rollon.

L'essentiel

  • Constitué des unités linéaires “Tecline PAR”
  • Bonne répétabilité même sur de très grandes longueurs
  • Structure Y-Z légère et rigide composée de poutres en alliage d’aluminium extrudé et anodisé
  • Manipulateur fabriqué à la demande avec course sur mesure
  • Nombreuses options mécaniques disponibles: support de détecteurs, graissage automatique, bloqueur vertical, dispositif de sécurité anti-chute…
  • Chaîne porte-câble et goulotte intégrées. Possibilité de plusieurs axes Z indépendants

Dimensions

PAR 170/90 PAR 200/100 PAR 220/170
Payload (Kg)
0 … 60
0 … 100
0 … 200
Y Stroke(mm)
1500 … 50000
1500 … 50000
1500 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 1250
500 … 1750
500 … 2000

PAR 280/200

PAR 280/200P

PAR 280/200E

Payload (Kg)
100 … 200
100 … 350
100 … 300
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2000
500 … 2000
500 … 2000

PAR 280/220

PAR 360/220

PAR 360/280

Payload (Kg)
250 … 600
350 … 600
375 … 500
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2000
500 … 2000
500 … 2000

 

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?