Axe télescopique
TLS System
Conçu pour plusieurs applications nécessitant des déplacements dans des espaces limités
Tailles disponibles
100
230.280.360
Les produits TLS sont des axes télescopiques en aluminium extrudé autoportant avec transmission par courroie (TLS 100) ou par crémaillère (TLS 230, 280, 360) conçus pour des applications telles que le pick and place, l’alimentation de machines industrielles et les presses à tôle.
Les axes télescopiques TLS sont idéaux pour les applications où l’espace entre la machine et le plafond est limité et où la distance de déplacement de l’axe est supérieure à l’espace vertical.
Les principaux avantages sont :
- Conception compacte et gain de place avec des solutions à 2 ou 3 étages.
- Composants en acier de précision et profilés en aluminium extrudé pour une grande rigidité et une construction légère.
- Optimisation du processus grâce à la capacité de double course.
- Extension optimale grâce à un système de courroies synchronisées.
- Le système de lubrification automatisé garantit la longévité et une maintenance réduite.

Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?