Pour toute autre configuration d’axes, veuillez contacter ROLLON.
Axe vertical
ELM PLUS CR
Unité linéaire rigide à profilé mobile et chariot/moteur fixe
Tailles disponibles
50
65
80
110
- Mouvement assuré par un guidage linéaire à recirculation de billes encagées et une courroie crantée situés à l’intérieur du profilé
- La contraction “CR” signifie “Corrosion Resist” avec des composants internes et externes en acier inoxydable comme les roulements, les guides linéaires, les écrous, les boulons et autres pièces
- Course sur mesure. Unité linéaire fabriquée à la demande
- Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
- Particulièrement adaptée pour des configurations de montage de deux unités en parallèle
- En configuration mono-axe, à réserver pour des cas de charges modérées avec peu de porte-à-faux
- Configuration à double chariot entraîné par la même courroie en option
- Guidage, courroie et poulies protégés par une bande de protection en polyuréthane guidée par des roulements
- Mise en surpression possible du profilé par air sec propre pour encore améliorer l’étanchéité de l’unité par rapport à l’extérieur
- Montage facile et rapide, par moyeu expansible, du réducteur directement dans la tête d’entrainement
- Accessoires utiles : réducteurs et ses kits de montage, support capteur, arbre de synchronisation
Unité : mm |
ELM 50CR |
ELM 65CR |
ELM 80CR |
ELM 110CR |
Profilé (largeur/hauteur) | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 | 110 x 110 |
Taille du rail | 12 mini | 15 | 20 | 25 |
Course maximale | 3700 | 6000 | 6000 | 6000 |
Course spéciale | 9000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Répétabilité maximale | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Gantry system 2X-Y-Z
Axe X | Axe Y | Axe Z |
2 x ELM 65 CR | ROBOT 100 CR | – |
2 x ELM 65 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
2 x ELM 80 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
2 x ELM 80 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
2 x ELM 110 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
2 x ELM 110 CR | ROBOT 220 CR | SC 160 CR |

Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?