Actuators & Systems
Axes linéaires
Courroie

Clean Room System One

Tailles disponibles
50 65 80 110
Catalogues

L'essentiel

  • Mouvement assuré par un guidage linéaire à recirculation de billes encagées et une courroie crantée situés à l’intérieur du profilé
  • Unité linéaire fabriquée à la demande avec course sur mesure
  • Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
  • Particulièrement adaptée pour des configurations de montage de deux unités en parallèle
  • En configuration mono-axe, à réserver pour des cas de charges modérées avec peu de porte-à-faux
  • Etanchéité assurée par une bande de protection en polyuréthane guidée par des roulements miniatures
  • Accessoires utiles: réducteurs et ses kits de montage, supports de capteur …
  • Raccords spécifiques montés aux deux extrémités de l’unité pour une connexion à un système d’aspiration pour une mise en dépression par pompe à vide

Dimensions

Unité : mm
ONE 50
ONE 65
ONE 80
ONE 110
Profilé (largeur/hauteur) 50 x 50 65 x 65 80 x 80 110 x 110
Taille du rail 12 15 20 25
Course maximale 3700 6000 6000 6000
Répétabilité maximale +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?