Axe vertical

ZCH

Unité linéaire rigide à profilé mobile et chariot/moteur fixe
Tailles disponibles
60 90 100 170 220
  • Mouvement assuré par deux guidages linéaires à recirculation de billes et une courroie crantée
  • Unité linéaire fabriquée à la demande avec course sur mesure jusqu’à 2,5 m
  • Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
  • Courroie avec passage en “Omega” pour un plus grand espace de travail libéré et une masse mobile allégée
  • Axe Z présentant le meilleur ratio performance / coût de la gamme ROLLON
  • Adapté pour un fonctionnement en cycle automatique à cadences de travail et charges élevées
  • Rainures à disposition sur toute la longueur du profilé mobile afin de fixer la chaîne porte-câbles ou autres capteurs
  • Montage facile et rapide, par moyeu expansible, du réducteur directement dans la tête d’entrainement
  • Inserts en bout de profilé pour une fixation simple et directe du préhenseur
Unité : mm
ZCH 60
ZCH 90
ZCH 100
ZCH 170
ZCH 220
Hauteur/Largeur 60×60 90×90 120×100 170×120 220×120
Taille du rail 15 20 20 25 25
Course maximale 1500 2000 2100 2500 2500
Répétabilité maximale +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1
  • Pick & Place system Y-Z
Axe Z Axe Y
ZCH 60 R-SMART 120 / ROBOT 130
ZCH 90 R-SMART 160 / ROBOT 160
ZCH 100 R-SMART 160 ou 220 / ROBOT 160 ou 220
ZCH 170 R-SMART 220 / ROBOT 220

Pour toute autre configuration d’axes, veuillez contacter ROLLON.

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?