Entraînement par courroie (Y) - Entraînement par crémaillère (Z)
YZ SAB+SAR
Portique 2D léger pour charges utiles jusqu'à 40(*) kg avec rouleaux revêtus de polyamide. Vitesse/accélération jusqu'à 3 m/s et 10 m/s² sur l'axe Y
Tailles disponibles
180/120
250/180
Espace de travail configurable jusqu'à :
Y : 6 000 mm
Z : 1 500 mm
(*) Des charges plus élevées peuvent être obtenues avec des options supplémentaires, pour de telles applications, veuillez contacter Rollon.
- Mouvement assuré par guidage à galets, revêtus polyamide, et entrainements par courroie (axe Y) et pignon crémaillère (axe Z)
- Constitué des unités linéaires “Speedy SAB” (axe Y) et “Speedy SAR” (axe Z)
- Structure Y-Z très légère composée d’un profilé aluminium autoportant anodisé dur à 62 HRC
- Manipulateur fabriqué à la demande avec course sur mesure
Le fichier 3D n'est pas disponible en ligne.
N'hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions vous l'envoyer

Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?