Entraînement par courroie
YZ RSMART+SSMART
Portique 2D avec axe Z léger pour des charges utiles jusqu'à 60(*) kg. Vitesse/accélération jusqu'à 2,5 m/s et 8 m/s².
Tailles disponibles
120/65
160/80
Espace de travail configurable jusqu'à :
Y : 3 000 mm
Z : 750 mm
(*) Des charges plus élevées peuvent être obtenues avec des options supplémentaires, pour de telles applications, veuillez contacter Rollon.
- Mouvement assuré par guidage linéaire à recirculation de billes encagées et entrainement par courroie crantée
- Constitué des unités linéaires “R-SMART” et “S-SMART”
- Structure Y-Z légère et rigide composée de poutres en alliage d’aluminium extrudé et anodisé
- Manipulateur fabriqué à la demande avec course sur mesure
- Montage facile et rapide des réducteurs , par moyeu expansible, directement dans la tête d’entrainement
- Accessoires disponibles: réducteurs et ses kits de montage, supports de capteur
R120/S50 |
R120/S65 |
R160/S80 |
|
Payload (Kg) |
0 … 15 kg |
0 … 30 kg |
0 … 42 kg |
Y Stroke(mm) |
250 … 5000 |
250 … 5000 |
250 … 5000 |
Z Stroke(mm) |
250 … 500 |
250 … 1000 |
250 … 1500 |

Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?