Entraînement par crémaillère et pignon - Option chaîne porte-câbles

YZ PAR+PAS

Portique 2D robuste pour des charges utiles jusqu'à 300 (*) kg avec une course illimitée sur l'axe Y. Vitesse/accélération jusqu'à 2,5 m/s et 5 m/s².
Tailles disponibles
170/90 170/100 220/100 230/100 220/140 230/140 220/170 230/170 280/220 280/230 360/230 360/280
Espace de travail configurable jusqu'à : Y : 50 000 mm Z : 3 000 mm (*) Des charges plus élevées peuvent être obtenues avec des options supplémentaires, pour de telles applications, veuillez contacter Rollon.
  • Constitué des unités linéaires “Tecline PAR et PAS »
  • Guidage à galets sur l’axe horizontal pour un fonctionnement souple sur de grandes courses
  • Guidage à recirculation de billes sur l’axe vertical pour un axe vertical rigide et précis
  • Manipulateur fabriqué à la demande avec course sur mesure
  • Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
  • Nombreux accessoires disponibles : support de détecteurs, graissage automatique, chaîne porte-câbles, dispositif de sécurité anti-chute…
ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?