Economique
X-Rail
Guidage à galets auto-alignant "économique"
Tailles disponibles
20
26
30
40
45
- Version acier zingué
- Compensation des défauts de parallélisme jusqu’à 3,5 mm grâce à la configuration de rail “T+U”
- 3 Tailles disponibles pour la glissière U : 20 / 30 / 45
- A réserver pour des applications à cadences de travail modérées, de type manuel, sans chocs
- Précharge du patin réglable. Aboutage des rails déconseillé
- Convient pour des précisions de déplacements de l’ordre du mm
- Vitesse maximale: 1,5 m/s. Accélération maxi: 2 m/s²
Disponible en acier electro-zingué (Série CES/TES), en version nitrurée (Série CEN/TEN) et en version acier inoxydable (Série CEX/TEX)
Plage de température de fonctionnement -20°C/+120°C
Approprié à une utilisation en environnements pollué et humide

Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?