Guides robustes en forme de V

V-Line

Guidages à profil Vé, étirés à froid avec pistes de roulement rectifiées et trempées par induction garantissant la précision, les performances et la durée de vie.
Tailles disponibles
19 22 32 35 40 47 52 62 72
Matériau : Acier ou acier inoxydable avec chemins de roulement trempés
Capacité de charge : Capacités de charge élevées
Applications : Convient pour les applications de charges légères et lourdes
Guides : Disponibles en différentes longueurs et tailles
Roulements : Roulements à billes en forme de V

Les patins sont équipés de galets à billes ou à rouleaux coniques, ce qui leur permet d’offrir des performances élevées, même sous de lourdes charges. Leur forme les rend idéaux pour les environnements pollués.
Les rails de guidage et les galets sont disponibles en différents modèles et matériaux, tels que l’acier inoxydable.
Les guidages sont également disponibles avec un pignon crémaillère intégré.

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?