Linear Components
Glissières télescopiques
Extension totale
Glissière à galets

TLQ-P

Glissière à galets fortes charges à extension totale pour environnement pollué
Tailles disponibles
18 28 43

L'essentiel

  • Fortes capacités de charge de par ses galets spéciaux trempés à cœur intégrant des roulements à double rangée de billes
  • Conçue pour des applications exigeantes (charges et cadences élevées, chocs, courses variables …) grâce à ses pistes de roulements trempées et galets
  • Rails et coulisseaux en acier haute performance étiré à froid pour une optimisation des masses et inerties. Elément intermédiaire à profil rigide
  • Butées de fin de courses extérieures à la glissière recommandées
  • Les seules glissières industrielles du marché permettant un calcul de durée de vie du produit : capacités de charges dynamiques au catalogue
  • Mouvement régulier et silencieux
  • Version miniature en taille 18, section 18×29,4 mm

Recommandations principales

Convient pour des configurations de montage en vertical ou à plat. Se référer aux valeurs de capacités de charges axiales / paires

La course (extension) peut être aisément adaptée selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées

Environnement

Plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +110°C.

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?