Linear Components
Glissières télescopiques
Extension totale
Glissière à galets en acier inoxydable

TLAX

Glissière Inox à galets très rigide à extension totale pour application exigeante
Tailles disponibles
26 40
Catalogues

L'essentiel

  • Convient pour des configurations de montage en vertical
  • La course (extension) peut être aisément adaptée selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées
  • Mouvement régulier et silencieux
  • Butée de fin de course en position fermée avec amortisseur caoutchouc intégré

Matériaux et protections anti-corrosion

Version électropolissage X: Rails et élément intermédiaire électro-polis pour une résistance à la corrosion encore améliorée. Tenue de 1000 h en brouillard salin

Environnement

Plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +80°C

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?