Aluminum Body
RTU Rack and Pinion
Unité de transfert robotisée avec corps en aluminium, entraînement à crémaillère pour robots jusqu'à 1500 Kg
Tailles disponibles
170-2
170P-2
280-1
280-2
280P-2
360-2
- L’unité de transfert de robot à crémaillère est conçue pour étendre le champ d’action de tout robot jusqu’à 1500 kg.
- L’unité de transfert de robot est constituée d’un ou deux profilés autoportants en aluminium extrudé AL 6060 T6, reliés entre eux par des traverses de connexion rigides.
- Les profilés en aluminium sont résistants à la corrosion et sont extrudés pour obtenir des géométries très élaborées qui garantissent le plus grand moment d’inertie et le plus petit poids possible. Grâce à sa légèreté et à sa grande rigidité, l’unité de transfert robotisée fonctionne sans problème, même dans les applications nécessitant un montage au mur ou au plafond.
- La transmission à pignon et crémaillère permet de supporter de lourdes charges et d’atteindre des courses potentiellement infinies.
- Le chariot se déplace sur deux guides linéaires à recirculation de rouleaux parallèles avec six blocs (huit pour les tailles 170P-2 et 280P-2) positionnés pour le supporter ainsi que toutes les charges et tous les moments incidents.
- Les blocs peuvent être lubrifiés par un système automatique.
■ Convient à tous les robots jusqu’à 1500 kg.
■ Six tailles différentes : 280-1, 170-2, 170P-2, 280-2, 280P-2 et 360-2.
■ Trois options de lubrification pour réduire et simplifier la maintenance.
■ Trois types de couvercles pour protéger l’axe.
■ Des composants de haute qualité et des performances compétitives.
■ Assemblage simple et rapide.
■ Possibilité de réaliser des courses potentiellement infinies.
■ Personnalisations possibles, veuillez contacter notre service technique.

Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?