Deux chariots mobiles

ROBOT 2C CR

Unité linéaire "anti-corrosion" à deux chariots mobiles indépendants
Tailles disponibles
100 130 160 220
  • La contraction “CR” signifie “Corrosion Resist” avec des composants internes et externes en acier inoxydable comme les roulements, les guides linéaires, les écrous, les boulons et autres pièces
  • Version 2C équipée de deux chariots mobiles indépendants
  • Mouvement assuré par deux guidages linéaires à recirculation de billes et une courroie crantée
  • Unité linéaire fabriquée à la demande avec course sur mesure
  • Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
  • A réserver pour des configurations de type “mono-axe” avec charge, moment et cadence de travail élevés
  • Possibilité de positionner l’unité sur chant ou à plat
  • Courroie et poulies protégées par une bande de protection en polyuréthane guidée par des roulements
  • Structure autoportante rigide grâce à la section rectangulaire du profilé aluminium
  • Accessoires utiles : réducteurs et ses kits de montage, support capteur …
Unité : mm
ROBOT 100-2C CR
ROBOT 130-2C CR
ROBOT 160-2C CR
ROBOT 220-2C CR
Largeur/Hauteur 100 x 55 130 x 70 160 x 90 220 x 100
Taille du rail 15 mini 15 20 25
Course maximale 5600 6000 6000 6000
Course spéciale 11000 11000 11000
Répétabilité maximale +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Pick & Place Y-Z
Axe Y Axe Z
ROBOT 130 2C CR SC 65 CR
ROBOT 160  2C CR SC 130 CR
ROBOT 220 2C CR SC 160 CR
  • Gantry 2X-Y-Z
Axe X Axe Y Axe Z
2 x ELM 65 CR ROBOT 130 2C CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 160 2C CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 160 2C CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 220 2C CR SC 160 CR

Pour toute autre configuration d’axes, veuillez contacter ROLLON.

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?