Série la plus vendue

R-Smart

Unité linéaire au design simple. Série la plus vendue pour sa rapidité de mise en œuvre
Tailles disponibles
120 160 220 230 280
  • Mouvement assuré par deux guidages linéaires à recirculation de billes et une courroie crantée
  • Unité linéaire fabriquée à la demande avec course sur mesure
  • Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
  • A réserver pour des configurations de type “mono-axe” avec charge, moment et cadence de travail élevés
  • Particulièrement adaptée à un montage sur chant grâce au maintien et guidage de la courroie par des roulements
  • Niveau de protection adapté à des environnements de type atelier
  • Structure autoportante rigide grâce à la section rectangulaire du profilé aluminium
  • Montage facile et rapide, par moyeu expansible, du réducteur directement dans la tête d’entrainement. Positionnement “libre” du couple moteur/réducteur dans la tête d’entrainement
  • Accessoires utiles : réducteurs et ses kits de montage, supports de capteur …
  • Kits d’assemblages disponibles pour le montage entre elles des séries “E-SMART”, “R-SMART” et “S-SMART”. Création de systèmes multi-axes X-Y-Z ou Y-Z
  • Pick & Place system Y-Z
Axe Y Axe Z
R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
  • Gantry system 2X-Y-Z
Axe X Axe Y Axe Z
2 x E-SMART 50 R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
2 x E-SMART 80 R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
2 x E-SMART 80 R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 R-SMART 220

Pour toute autre configuration d’axes, veuillez contacter ROLLON.

Unité : mm
R-SMART 120 
R-SMART 160 
R-SMART 220
Profilé (largeur/hauteur) 120 x 65 160 x 90 220 x 100
Taille du rail 15 20 25
Course maximale 6050 6000 5900
Course spéciale 11200 11200 11100
Répétabilité maximale +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?