Plage de température de fonctionnement entre -10°C et +60°C
Recirculation de billes
Mono Rail
Guidage linéaire à recirculation de billes à capacité de charge et rigidité élevées
Tailles disponibles
15
20
25
30
35
45
- Conçu pour être monté sur des surfaces usinées
- L’exploitation de son potentiel technique nécessite des surfaces de montage rigides, précises et l’emploi de vis de fixation de qualité 12-9
- Précision linéaire inférieure à 0,025 mm pour une longueur de rail de 1000 mm
- Capacités de charge dynamique et statique identiques dans les directions principales (radiale et axiale)
- Les dimensions principales du Monorail correspondent au standard du marché. Interchangeabilité possible avec d’autres fabricants
- Aboutage des rails possible (usinage des extrémités). Plusieurs classes de pré-charge possibles pour le patin
Block | Cdyn (N) | Co (N) | Mx (N.m) | My (N.m) | Mz (N.m) |
---|---|---|---|---|---|
MRS15 | 8500 | 13500 | 100 | 68 | 68 |
MRS25 | 19500 | 32000 | 368 | 228 | 228 |
MRS35 | 38500 | 62000 | 1054 | 620 | 620 |
MRS45 | 65000 | 105000 | 2363 | 1378 | 1378 |

Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?