Profilé laminé

LRS

Glissière à billes à extension totale économique pour un usage basique uniquement.
Tailles disponibles
56 71 76 71OE
Course jusqu'à 1 504 mm. Charge utile maximale supérieure à 2 300 N/paire.
  • Légère et mouvement doux
  • Longue durée de vie et faible maintenance
  • Fiabilité élevée
  • Élasticité structurelle capable d’absorber des impacts mineurs et absence de déformation permanente
  • Non sensible aux chocs latéraux
  • Différentes options sont disponibles en fonction de la taille du rail (par exemple, systèmes de verrouillage en position ouverte et/ou fermée) et d’autres personnalisations (par exemple, longueurs, courses) sont possibles.
  • LRS 56/71/76 : Glissières télescopique à extension totale. Il est équipé de butées d’extrémité avec maintien en position fermée qui réduisent le bruit de fonctionnement et empêchent la glissière de s’ouvrir toute seule en position fermée.
ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?