Acier Inoxydable - Profilé laminé

HVC-X

Glissière à billes à extension totale. Profilé en acier inoxydable AISI 304. Usinage spécial sur demande.
Tailles disponibles
58
Course jusqu'à 1 500 mm. Charge utile maximale supérieure à 900 N/paire.
  • Manipulations sécurisés grâce à de nombreux accessoires : verrouillage, butées et amortisseurs, maintien en position, disques d’entrainement (non cumulables pour certaines)
  • Course bilatérale possible. Egalement en option avec disque de synchronisation de l”élément intermédiaire
  • Facilité de montage: Conception adaptée pour une accessibilité au montage d’un seul coté de la glissière
  • Rapidité de montage par un nombre de vis optimisé pour fixation glissière, d’autant plus que la longueur est importante
  • La course peut être adaptée sur demande selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées
  • Adaptée pour des cadences modérées de type manuel, sans chocs

Excellente tenue en brouillard salin jusqu’à plus de 700 h

Large plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +170°C hors options et accessoires

Appliquer un coefficient modérateur de 0,6 sur les capacités de charge catalogue

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?