Large plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +170°C hors options et accessoires
Acier Inoxydable - Profilé étiré à froid
HTT-X
Glissière à billes rigide à extension partielle (50%). Profilé en acier inoxydable AISI 304. Usinage spécial sur demande.
Tailles disponibles
30
40
50
Course jusqu'à 760 mm. Charge utile maximale supérieure à 1 200 N/paire.
- 3 tailles disponibles : 30 (section 30×15 mm), 40 (40×18,5), 50 (50×19,5)
- Manipulations sécurisés grâce à de nombreux accessoires : verrouillage, butées et amortisseurs, maintien en position, disques d’entrainement (non cumulables pour certaines)
- Facilité de montage: Conception adaptée pour une accessibilité au montage d’un seul coté de la glissière
- Rapidité de montage par un nombre de vis optimisé pour la fixation glissière, d’autant plus que la longueur est importante
- Adaptée pour des cadences modérées de type manuel, sans chocs
La course peut être adaptée sur demande selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées
Appliquer un coefficient modérateur de 0,4 sur les capacités de charge catalogue de la version acier
Excellente tenue en brouillard salin
Appliquer un coefficient modérateur de 0,6 sur les capacités de charge du catalogue de la version acier.

Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?