Acier Inoxydable - Profilé étiré à froid
HGT-X
Glissière à billes rigide à extension totale. Profilé en acier inoxydable AISI 304. Usinage spécial sur demande.
Tailles disponibles
60
80
100
120
150
200
240
Course jusqu'à 2 000 mm. Charge utile maximale supérieure à 8 500 N/paire.
- Large gamme, 6 tailles, section de 60×32 à 240×74 mm
- Charge admissible jusqu’à 1200 Kg. Appliquer un coefficient modérateur de 0,6 sur les capacités de charge catalogue de la version acier
- Manipulations sécurisés: options verrouillage, butées et amortisseurs en position fermée (tailles 60 et 80 pour L= 1 000 mm), maintien en position, disques d’entrainement
- Glissière très rigide de par sa conception : élément intermédiaire à profilé poutre type IPN ultra-rigide
- La course peut être adaptée sur demande selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées
- Course double-sens possible. Egalement en option avec disque de synchronisation de l”élément intermédiaire
- Adaptée pour des cadences modérées de type manuel, sans chocs
En phase de conception prévoir l’accessibilité des trous de fixation des deux côtés de la glissière pour un montage aisé
Large plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +170°C hors options et accessoires
Excellente tenue en brouillard salin
Charge maximale jusqu’à 1200 Kg. Appliquer un coefficient modérateur de 0,6 sur les capacités de charge du catalogue de la version acier.

Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?