Profilé étiré à froid
HGT
Glissière à billes très rigide à extension totale. Course bilatérale et blocage en position fermée en option. Usinage spécial sur demande. Traitements de surface optionnels disponibles.
Tailles disponibles
60
80
100
120
150
200
240
Course jusqu'à 2 000 mm. Charge utile maximale supérieure à 12 500 N/paire.
Lors de la conception, veillez à ce que les trous de montage des deux côtés du rail de guidage soient accessibles pour faciliter l’installation.
Très bonne résistance à la buée, qui peut être améliorée avec un revêtement zinc-nickel et des billes en acier inoxydable (en option).
Large plage de température de fonctionnement de -20 à +170 °C, hors options et accessoires.

Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?