Système de portique H-Bot
H-Bot
Mouvements précis et coordonnés,conception légère avec deux moteurs fixes et une seule courroie d'entraînement,vibrations minimales et performances dynamiques élevées.
Tailles disponibles
64
Course maximale de l'axe X : 2500 mm
Course maximale de l'axe Y : 1500 mm
Course minimale : 200 mm
Le système linéaire H-BOT est une solution compacte conçue pour les applications à haute cadence nécessitant un mouvement précis et interpolé sur les axes X et Y. Il se caractérise par une conception légère avec deux moteurs fixes et une seule courroie d’entraînement, garantissant des dynamiques élevées avec un niveau de vibration minimal.
- Mouvement assuré par un guidage linéaire à recirculation de billes et une courroie crantée.
- Systèmes personnalisés avec une courses adaptées.
- Dossier technique avec rapport de calcul fourni sur demande.
- Courroie avec passage en « H » pour une masse embarquée réduite.
- Accessoires utiles : réducteurs, kits de montage réducteur, équerre de fixation, support capteur fin de course.
- Vitesse maximale de fonctionnement : 5 m/s
- Accélération maximale : 50 m/s²
- Capacité de charge maximale : 6 kg
- Répétabilité : ±0,1 mm

Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?