Protection Optimale

ELM PLUS

Unité linéaire compacte la plus protégée de la gamme ROLLON pour environnement pollué
Tailles disponibles
50 65 80 110
  • Mouvement assuré par un guidage linéaire à recirculation de billes encagées et une courroie crantée situés à l’intérieur du profilé
  • Course sur mesure. Unité linéaire fabriquée à la demande
  • Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
  • Particulièrement adaptée pour des configurations de montage de deux unités en parallèle
  • Configuration à double chariot entraîné par la même courroie en option
  • En configuration mono-axe, à réserver pour des cas de charges modérées avec peu de porte-à-faux
  • Guidage, courroie et poulies protégés par une bande de protection en polyuréthane guidée par des roulements
  • Possibilité de mise en surpression du profilé par air sec propre
  • Montage facile et rapide par moyeu expansible du réducteur directement dans la tête d’entrainement
  • Accessoires utiles : réducteurs et ses kits de montage, support capteur, arbre de synchronisation
  • Kits d’assemblages disponibles pour le montage de la série Plus System “ROBOT” sur deux unités “ELM”. Création de système multi-axes
  • Gantry system 2X-Y-Z
Axe X Axe Y Axe Z
2 x ELM 65 ROBOT 100
2 x ELM 65 ROBOT 130 SC 65 ou ZCH 60
2 x ELM 80 ROBOT 130 SC 65 ou ZCH 60
2 x ELM 80 ROBOT 160 SC 130 ou ZCH 90 ou ZCH 100
2 x ELM 110 ROBOT 160 SC 130 ou ZCH 90 ou ZCH 100
2 x ELM 110 ROBOT 220 SC 160

Pour toute autre configuration d’axes, veuillez contacter ROLLON.

Unité : mm
ELM 50
ELM 65
ELM 80
ELM 110
Profilé (largeur/hauteur) 50 x 50 65 x 65 80 x 80 110 x 110
Taille du rail 12 mini 15 20 25
Course maximale 3700 6000 6000 6000
Course spéciale 9000 11000 11000 11000
Répétabilité maximale +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?