Linear Components
Glissières télescopiques
Extension totale
Pistes trempées

DSS

Glissière à extension totale la plus compacte en épaisseur et très rigide en flexion
Tailles disponibles
28 35 43 63
Catalogues

L'essentiel

  • Conçue pour des applications exigeantes (charges et cadences élevées, chocs , crash test …) grâce à ses pistes de roulements trempées
  • Version “S” avec butée renforcée et amortie. Version “B” à verrouillage en position fermée (pour cette option glissières droite et gauche distinctes). Version “D” à courses bilatérales
  • Très faible effort d’ouverture / fermeture grâce à sa flèche minimale
  • Glissière acier sans jeu sur toute la course. Les seules glissières industrielles du marché permettant un calcul de durée de vie du produit
  • Rails et coulisseaux en acier haute performance étiré à froid pour une optimisation des masses et inerties. Elément intermédiaire à profil en “S” très rigide
  • Excellente qualité de mouvement même sous charge
  • La course peut être adaptée sur demande selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées

Recommandations principales

En phase de conception prévoir l’accessibilité des trous de fixation des deux côtés de la glissière pour un montage aisé

Butées de fin de courses extérieures à la glissière recommandées

Environnement

Plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +80°C. Pour La version DS…S : -20 et +50°C

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?