En phase de conception prévoir l’accessibilité des trous de fixation des deux côtés de la glissière pour un montage aisé
DSC
Glissière à extension totale la plus optimisée en masse et en rigidité
Tailles disponibles
43
L'essentiel
- Conçue pour des applications exigentes (charges et cadences élevées, chocs , crash test …) grâce à ses pistes de roulements trempées
- Glissière acier sans jeu sur toute la course. Une seule taille disponible :43. masse : 13,4 Kg/m, section : 100×43 mm, charges : 1100 Kg/paire
- Très faible effort d’ouverture / fermeture grâce à sa flèche minimale
- Les seules glissières industrielles du marché permettant un calcul de durée de vie du produit
- Rails et coulisseaux en acier haute performance étiré à froid. Profil spécifique de l’élément intermédiaire pour une optimisation des masses, inerties et flexion
- Butées de fin de courses extérieures à la glissière recommandées
- Excellente qualité de mouvement même sous charge
- La course peut être adaptée sur demande selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées
- Configuration de montage à plat possible (valeurs de capacités de charges axiales / paires)
Recommandations principales
Environnement
Large plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +110°C
Invalid Part ID
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?