Verrouillage en position fermée - Pistes trempées
DSB
Glissière à billes à extension totale pour applications industrielles exigeantes. Très compacte en épaisseur et grande rigidité en flexion. Usinage spécial sur demande. Traitements de surface disponibles en option.
Tailles disponibles
28
35
43
Durée de vie et flèche de la glissière disponibles. Charge utile maximale supérieure à 7 000 N/paire. Course jusqu'à 2 026 mm.
- Version DSB basée sur le modèle à glissière unilatérale (DSS).
- Version avec verrouillage à l’état rentré pour glissières unilatérales
- Veiller à respecter les côtés gauche et droit pour le montage.
En phase de conception prévoir l’accessibilité des trous de fixation des deux côtés de la glissière pour un montage aisé
Butées d’extrémité à l’extérieur de la glissière recommandées
Plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +80°C. Pour la version DS…S : -20 et +50°C

Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?