Profilé étiré à froid - Pistes de roulement trempées
DMS
Glissière à billes à extension totale pour applications industrielles fortes charges. Traitements de surface disponibles en option et usinage spécial sur demande.
Tailles disponibles
63
Durée de vie et flèche de la glissière disponibles. Charge utile maximale supérieure à 28 000 N/paire. Course jusqu'à 2 266 mm.
- Conçue pour des applications exigentes (charges et cadences élevées, chocs , crash test …) grâce à ses pistes de roulements trempées
- Glissière acier sans jeu sur toute la course. Une seule taille disponible : 63. Pour cette glissière, références distinctes pour côtés droit et gauche
- Très faible effort d’ouverture / fermeture grâce à sa flèche minimale
- Glissière sans jeu sur toute la course. Les seules glissières industrielles du marché permettant un calcul de durée de vie du produit
- Rails et coulisseaux en acier haute performance étiré à froid pour une optimisation des masses et inerties. Element intermédiaire à profilé poutre double en T
- Excellente qualité de mouvement même sous charge
- La course peut être adaptée sur demande selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées
En phase de conception prévoir l’accessibilité des trous de fixation des deux côtés de la glissière pour un montage aisé
A prévoir impérativement des butées de fin de courses extérieures à la glissière
Large plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +80°C
Les seules glissières industrielles du marché permettant un calcul de la durée de vie.

Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?