Entraînement par courroie - Option chaîne porte-câbles

2XYZ ESMART+RSMART+ZCH

Portique 3D le plus populaire pour des charges utiles jusqu'à 150(*) kg. Vitesse/accélération jusqu'à 3 m/s et 10 m/s².
Tailles disponibles
50/120/60 80/160/90 100/160/100 100/220/170
Espace de travail configurable jusqu'à : X : 10 880 mm Y : 4 500 mm Z : 2 500 mm (*) Des charges plus élevées peuvent être obtenues avec des options supplémentaires, pour de telles applications, veuillez contacter Rollon.
  • Mouvement assuré par guidage linéaire à recirculation de billes encagées et entrainement par courroie crantée
  • Constitué des unités linéaires “E-SMART”, “R-SMART” et “Modline ZCH”
  • Structure Y-Z légère et rigide composée de poutres en alliage d’aluminium extrudé et anodisé
  • Manipulateur fabriqué à la demande avec course sur mesure
  • Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
  • Montage facile et rapide des réducteurs , par moyeu expansible, directement dans la tête d’entrainement. Positionnement « libre » des couples moteur/réducteur dans la tête d’entrainement
  • Accessoires utiles: chaînes porte-câble, réducteurs et ses kits de montage, supports de capteur …
E80/R120/Z60
E80/R160/Z90
E100/R160/Z100
E100/R220/Z170
Payload (Kg)
0 … 35 kg
0 … 30 kg
12 … 70 kg
0 … 100 kg
X Stroke (mm)
500 … 6075
500 … 5970
500 … 5970
500 … 5970
Y Stroke (mm)
250 … 2000
250 … 2000
250 … 2500
250 … 2500
Z Stroke (mm)
250 … 500
250 … 1000
250 … 1500
250 … 1500

 

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?