Actuators & Systems
Multi-Axes
XYZ Multi-Axes
Entraînement par courroie

2XYZ ESMART+ RSMART+ SSMART

Portique 3D avec axe Z léger pour des charges utiles jusqu'à 60(*) kg. Vitesse/accélération jusqu'à 2,5 m/s et 8 m/s².
Tailles disponibles
50/120/50 50/120/65 80/160/80
Espace de travail configurable jusqu'à : X : 11 000 mm Y : 3 500 mm Z : 750 mm (*) Des charges plus élevées peuvent être obtenues avec des options supplémentaires, pour de telles applications, veuillez contacter Rollon.

L'essentiel

  • Mouvement assuré par guidage linéaire à recirculation de billes encagées et entrainement par courroie crantée
  • Constitué des unités linéaires “E-SMART”, “R-SMART” et “S-SMART”
  • Structure Y-Z légère et rigide composée de poutres en alliage d’aluminium extrudé et anodisé
  • Manipulateur fabriqué à la demande avec course sur mesure
  • Dossier technique sur demande avec notice de calcul
  • Montage facile et rapide des réducteurs , par moyeu expansible, directement dans la tête d’entrainement. Positionnement « libre » des couples moteur/réducteur dans la tête d’entrainement
  • Accessoires utiles: réducteurs et ses kits de montage, supports de capteur

Dimensions

E50/R120/S50 E50/R120/S65 E80/R160/S80
Payload (Kg) 0 … 15 kg 5 … 30 kg 10 … 42 kg
X Stroke (mm) 500 … 6075 500 … 5970 500 … 5970
Y Stroke (mm) 250 … 2000 250 … 2000 250 … 2500
Z Stroke (mm) 250 … 500 250 … 1000 250 … 1500

 

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?