Aluminum Body

RTU Open Belt

Unité de transfert robotisée avec corps en aluminium et entraînement par courroie pour robots industriels de petite taille.
Tailles disponibles
120-1S 160-1S 220-1S
 

Le configurateur n'est pas disponible pour ce produit.

Notre équipe peut vous aider.

  • Convient à tous les petits robots industriels (par exemple, poids jusqu’à 140 kg ou charge utile jusqu’à 20 kg).
  • Force de poussée transmise par une courroie en polyuréthane renforcée par de l’acier.
  • Le chariot se déplace sur deux guides linéaires parallèles avec quatre blocs de roulements à recirculation de billes autolubrifiés, positionnés pour supporter le chariot et toutes les charges et tous les moments incidents.
  • La courroie en polyuréthane élimine la nécessité de lubrifier le système d’entraînement.
  • L’installation et la mise en service sont rapides grâce à cette solution clé en main fournie avec la plaque de montage du robot, les pieds de mise à niveau, la chaîne porte-câbles et la boîte de vitesses.
  • Personnalisations possibles, veuillez contacter notre département technique.
  • La force de poussée est transmise par une courroie en polyuréthane renforcée par de l’acier.
  • Installation la plus rapide grâce à une solution clé en main. Fourni avec une plaque de montage du robot, des pieds de mise à niveau, une chaîne porte-câbles et un réducteur.
ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?