Steel Body

RTUn

Unité de transfert robotisée non couverte, avec corps en acier et entraînement par pignon-crémaillère. Adaptée aux robots de toutes tailles.
Tailles disponibles
20
Septième axe avec corps en acier et entraînement par pignon et crémaillère. Existe avec un système de guidage à recirculation et un système de guidage à rouleaux.

Le configurateur n'est pas disponible pour ce produit.

Notre équipe peut vous aider.

Caractéristiques standard

  • Extrémités usinées pour faciliter l’assemblage de la machine, l’expansion future ou le rééquipement.
  • Systèmes de guidage linéaire de précision prêts à l’emploi.
  • Servoréducteurs entraînant la crémaillère et le pignon.
  • Racleurs de chariot de guidage pour une protection durable contre les débris.
  • Distribution de la lubrification en un seul point.
  • Positions de montage des porte-câbles à gauche, au centre et à droite de la machine.
  • Vitesses jusqu’à 3 m/s disponibles.
  • Répétabilité standard de 0,040 mm (+/- 0,020 mm).

Caractéristiques en option

  • Système de lubrification automatique, contrôlé par votre PLC.
  • Elévateurs de robots.
  • Fil de soudure, pot de peinture et plates-formes d’équipement supplémentaires.
  • Supports de capteurs et rails à cames.
  • Machines sécurisées pour le lavage.
  • Porte-câbles en métal.
  • Selles à entraînement multiple, reliées ou à vide.
  • Options antidéflagrantes C1D1.
  • Options pour salles blanches.
  • Intégration de robots à 7 axes.
  • Services professionnels d’assemblage et de métrologie.

Le fichier 3D n'est pas disponible en ligne.

N'hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions vous l'envoyer

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?