Système de portique H-Bot

H-Bot

Mouvements précis et coordonnés,conception légère avec deux moteurs fixes et une seule courroie d'entraînement,vibrations minimales et performances dynamiques élevées.
Tailles disponibles
64
Course maximale de l'axe X : 2500 mm Course maximale de l'axe Y : 1500 mm Course minimale : 200 mm

Le selection tool n'est pas disponible pour ce produit.

Notre équipe peut vous aider à choisir le produit qui vous convient.

Le configurateur n'est pas disponible pour ce produit.

Notre équipe peut vous aider.

Le système linéaire H-BOT est une solution compacte conçue pour les applications à haute cadence nécessitant un mouvement précis et interpolé sur les axes X et Y. Il se caractérise par une conception légère avec deux moteurs fixes et une seule courroie d’entraînement, garantissant des dynamiques élevées avec un niveau de vibration minimal.

  • Mouvement assuré par un guidage linéaire à recirculation de billes et une courroie crantée.
  • Systèmes personnalisés avec une courses adaptées.
  • Dossier technique avec rapport de calcul fourni sur demande.
  • Courroie avec passage en « H » pour une masse embarquée réduite.
  • Accessoires utiles : réducteurs, kits de montage réducteur, équerre de fixation, support capteur fin de course.
  • Vitesse maximale de fonctionnement : 5 m/s
  • Accélération maximale : 50 m/s²
  • Capacité de charge maximale : 6 kg
  • Répétabilité : ±0,1 mm
ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?