Entraînement par courroie - Option chaîne porte-câbles
2XYZ ESMART+RSMART+ZCH
Portique 3D le plus populaire pour des charges utiles jusqu'à 150(*) kg. Vitesse/accélération jusqu'à 3 m/s et 10 m/s².
Tailles disponibles
50/120/60
80/160/90
100/160/100
100/220/170
Espace de travail configurable jusqu'à :
X : 10 880 mm
Y : 4 500 mm
Z : 2 500 mm
(*) Des charges plus élevées peuvent être obtenues avec des options supplémentaires, pour de telles applications, veuillez contacter Rollon.
- Mouvement assuré par guidage linéaire à recirculation de billes encagées et entrainement par courroie crantée
- Constitué des unités linéaires “E-SMART”, “R-SMART” et “Modline ZCH”
- Structure Y-Z légère et rigide composée de poutres en alliage d’aluminium extrudé et anodisé
- Manipulateur fabriqué à la demande avec course sur mesure
- Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
- Montage facile et rapide des réducteurs , par moyeu expansible, directement dans la tête d’entrainement. Positionnement « libre » des couples moteur/réducteur dans la tête d’entrainement
- Accessoires utiles: chaînes porte-câble, réducteurs et ses kits de montage, supports de capteur …
E80/R120/Z60 |
E80/R160/Z90 |
E100/R160/Z100 |
E100/R220/Z170 |
|
Payload (Kg) |
0 … 35 kg |
0 … 30 kg |
12 … 70 kg |
0 … 100 kg |
X Stroke (mm) |
500 … 6075 |
500 … 5970 |
500 … 5970 |
500 … 5970 |
Y Stroke (mm) |
250 … 2000 |
250 … 2000 |
250 … 2500 |
250 … 2500 |
Z Stroke (mm) |
250 … 500 |
250 … 1000 |
250 … 1500 |
250 … 1500 |

Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?