Entraînement par courroie
2XYZ ESMART+ RSMART+ SSMART
Portique 3D avec axe Z léger pour des charges utiles jusqu'à 60(*) kg. Vitesse/accélération jusqu'à 2,5 m/s et 8 m/s².
Tailles disponibles
50/120/50
50/120/65
80/160/80
Espace de travail configurable jusqu'à :
X : 11 000 mm
Y : 3 500 mm
Z : 750 mm
(*) Des charges plus élevées peuvent être obtenues avec des options supplémentaires, pour de telles applications, veuillez contacter Rollon.
Le configurateur n'est pas disponible pour ce produit.
Notre équipe peut vous aider.
- Mouvement assuré par guidage linéaire à recirculation de billes encagées et entrainement par courroie crantée
- Constitué des unités linéaires “E-SMART”, “R-SMART” et “S-SMART”
- Structure Y-Z légère et rigide composée de poutres en alliage d’aluminium extrudé et anodisé
- Manipulateur fabriqué à la demande avec course sur mesure
- Dossier technique sur demande avec notice de calcul
- Montage facile et rapide des réducteurs , par moyeu expansible, directement dans la tête d’entrainement. Positionnement « libre » des couples moteur/réducteur dans la tête d’entrainement
- Accessoires utiles: réducteurs et ses kits de montage, supports de capteur
| E50/R120/S50 | E50/R120/S65 | E80/R160/S80 | |
| Payload (Kg) | 0 … 15 kg | 5 … 30 kg | 10 … 42 kg |
| X Stroke (mm) | 500 … 6075 | 500 … 5970 | 500 … 5970 |
| Y Stroke (mm) | 250 … 2000 | 250 … 2000 | 250 … 2500 |
| Z Stroke (mm) | 250 … 500 | 250 … 1000 | 250 … 1500 |
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?