Entraînement par courroie (Y) - Entraînement par crémaillère (Z)
YZ SAB+SAR
Portique 2D léger pour charges utiles jusqu'à 40(*) kg avec rouleaux revêtus de polyamide. Vitesse/accélération jusqu'à 3 m/s et 10 m/s² sur l'axe Y
Tailles disponibles
180/120
250/180
Espace de travail configurable jusqu'à :
Y : 6 000 mm
Z : 1 500 mm
(*) Des charges plus élevées peuvent être obtenues avec des options supplémentaires, pour de telles applications, veuillez contacter Rollon.
Le configurateur n'est pas disponible pour ce produit.
Notre équipe peut vous aider.
- Mouvement assuré par guidage à galets, revêtus polyamide, et entrainements par courroie (axe Y) et pignon crémaillère (axe Z)
- Constitué des unités linéaires “Speedy SAB” (axe Y) et “Speedy SAR” (axe Z)
- Structure Y-Z très légère composée d’un profilé aluminium autoportant anodisé dur à 62 HRC
- Manipulateur fabriqué à la demande avec course sur mesure
Le fichier 3D n'est pas disponible en ligne.
N'hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions vous l'envoyer
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?