Entraînement par courroie

YZ RSMART+SSMART

Portique 2D avec axe Z léger pour des charges utiles jusqu'à 60(*) kg. Vitesse/accélération jusqu'à 2,5 m/s et 8 m/s².
Tailles disponibles
120/65 160/80
Espace de travail configurable jusqu'à : Y : 3 000 mm Z : 750 mm (*) Des charges plus élevées peuvent être obtenues avec des options supplémentaires, pour de telles applications, veuillez contacter Rollon.
  • Mouvement assuré par guidage linéaire à recirculation de billes encagées et entrainement par courroie crantée
  • Constitué des unités linéaires “R-SMART” et “S-SMART”
  • Structure Y-Z légère et rigide composée de poutres en alliage d’aluminium extrudé et anodisé
  • Manipulateur fabriqué à la demande avec course sur mesure
  • Montage facile et rapide des réducteurs , par moyeu expansible, directement dans la tête d’entrainement
  • Accessoires disponibles: réducteurs et ses kits de montage, supports de capteur

R120/S50

R120/S65

R160/S80

Payload (Kg)
0 … 15 kg
0 … 30 kg
0 … 42 kg
Y Stroke(mm)
250 … 5000
250 … 5000
250 … 5000
Z Stroke(mm)
250 … 500
250 … 1000
250 … 1500

 

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?