Entraînements par vis à billes
YZ TH+TH
Portail 2D compact et ultra-précis pour des charges utiles jusqu'à 50(*) kg. Répétabilité dans les 5 µm
Tailles disponibles
90/90
110/90
110/110
145/110
145/145
Espace de travail configurable jusqu'à :
Y : 1 500 mm
Z : 800 mm
(*) Des charges plus élevées peuvent être obtenues avec des options supplémentaires, pour de telles applications, veuillez contacter Rollon.
Le configurateur n'est pas disponible pour ce produit.
Notre équipe peut vous aider.
- Mouvement assuré par guidage linéaire à recirculation de billes encagées et entrainement par vis à billes
- Constitué des unités linéaires “Precision TH”
- Structure Y-Z légère et rigide composée de poutres en alliage d’aluminium extrudé et anodisé
- Protection des guidages linéaires et de la vis à billes situées à l’intérieur du profilé aluminium
- Manipulateur fabriqué à la demande avec course sur mesure
- Particulièrement adapté pour des applications de vissage, d’emmanchement, de coupe, de perçage …
- La précision des unités linéaires autorise également des opérations de type contrôle, mesure, vision …
TH70/70 |
TH90/70 |
TH90/90 |
|
| Payload (Kg) |
0 … 3 kg |
0 … 5 kg |
0 … 8 kg |
| Y Stroke(mm) |
0 … 249 |
0 … 585 |
0 … 585 |
| Z Stroke(mm) |
0 … 249 |
0 … 249 |
0 … 585 |
TH110/90 |
TH110/110 |
TH145/110 |
|
| Payload (Kg) |
7 … 13 kg |
10 … 20 kg |
18 … 24 kg |
| Y Stroke(mm) |
0 … 800 |
0 … 800 |
0 … 1000 |
| Z Stroke(mm) |
0 … 585 |
0 … 800 |
0 … 800 |
TH145/145 |
|
| Payload (Kg) |
20 … 30 kg |
| Y Stroke(mm) |
0 … 1000 |
| Z Stroke(mm) |
0 … 1000 |
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?