Entraînements à crémaillère et à pignon

YZ SAR+SAR

Portique 2D léger pour charges utiles jusqu'à 60(*) Kg avec rouleaux revêtus de polyamide et course illimitée sur l'axe Y. Vitesse/accélération jusqu'à 2,5 m/s et 5 m/s² sur l'axe Y
Tailles disponibles
180/120 250/180
Espace de travail configurable jusqu'à : Y : 50 000 mm Z : 2 000 mm (*) Des charges plus élevées peuvent être obtenues avec des options supplémentaires, pour de telles applications, veuillez contacter Rollon.
  • Mouvement assuré par guidage à galets, revêtus polyamide, et entrainement par pignon crémaillère
  • Constitué des unités linéaires “Speedy SAR”et “Speedy SAR”
  • Structure Y-Z très légère composée d’un profilé aluminium autoportant anodisé dur à 62 HRC
  • Manipulateur fabriqué à la demande avec course sur mesure
SAR250/ZSY180
Payload (Kg) 0 … 75kg
Y Stroke(mm) 2500 … 50000
Z Stroke(mm) 250 … 2000

 

Le fichier 3D n'est pas disponible en ligne.

N'hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions vous l'envoyer

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?