YZ PAR+PAR
Portique 2D pour charges utiles jusqu'à 300(*) kg avec course illimitée de l'axe Y pour un environnement salissant. Vitesse/accélération jusqu'à 2,5 m/s et 5 m/s².
Tailles disponibles
170/90
220/170
230/170
280/220
360/220
360/280
Espace de travail configurable jusqu'à :
Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
(*) Des charges plus élevées peuvent être obtenues avec des options supplémentaires, pour de telles applications, veuillez contacter Rollon.
L'essentiel
- Constitué des unités linéaires “Tecline PAR”
- Bonne répétabilité même sur de très grandes longueurs
- Structure Y-Z légère et rigide composée de poutres en alliage d’aluminium extrudé et anodisé
- Manipulateur fabriqué à la demande avec course sur mesure
- Nombreuses options mécaniques disponibles: support de détecteurs, graissage automatique, bloqueur vertical, dispositif de sécurité anti-chute…
- Chaîne porte-câble et goulotte intégrées. Possibilité de plusieurs axes Z indépendants
Dimensions
PAR 170/90 | PAR 200/100 | PAR 220/170 | |
Payload (Kg) |
0 … 60 |
0 … 100 |
0 … 200 |
Y Stroke(mm) |
1500 … 50000 |
1500 … 50000 |
1500 … 50000 |
Z Stroke(mm) |
500 … 1250 |
500 … 1750 |
500 … 2000 |
PAR 280/200 |
PAR 280/200P |
PAR 280/200E |
|
Payload (Kg) |
100 … 200 |
100 … 350 |
100 … 300 |
Y Stroke(mm) |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
Z Stroke(mm) |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
PAR 280/220 |
PAR 360/220 |
PAR 360/280 |
|
Payload (Kg) |
250 … 600 |
350 … 600 |
375 … 500 |
Y Stroke(mm) |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
Z Stroke(mm) |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
Invalid Part ID
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?