Option chaîne porte-câbles

PAR

Axe autoporteur à galets et pignon/crémaillère. Adapté pour des courses de 3 à 50 m
Tailles disponibles
170 200 220 230 280 360
  • Mouvement réalisé par deux guidages linéaires à recirculation de billes et un système pignon-crémaillère à denture hélicoïdale trempée et rectifiée
  • Course sur mesure. Unité linéaire fabriquée à la demande
  • Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
  • A réserver pour des configurations de type “mono-axe” avec charge, moment et cadence de travail élevés
  • Très bonne répétabilité même sur de très grandes longueurs
  • Chaîne porte-câbles et goulotte intégrées. Possibilité de plusieurs chariots indépendants
  • Nombreuses options mécaniques disponibles : support de détecteurs, graissage automatique, bloqueur vertical, dispositif de sécurité anti-chute…
  • Guidages linéaires montés sur des surfaces usinées
  • Largement utilisé dans les systèmes de transfert de pièces entre machine, convoyeur et poste de chargement/déchargement
  • Interfaces de connexion disponibles pour la création de systèmes multi-axes “Pick & Place” Y-Z

Axe autoportant très rigide. Valeur élevée des moments d’inertie du profilé aluminium. Espacement jusqu’à 6 m des poteaux-supports

Facilité de montage et de positionnement des poteaux supportant le profilé aluminium. Fixation “libre” dans les rainures du profilé aluminium

Unité : mm PAS 118 PAS 140 PAS 170 PAS 200
Hauteur/Largeur 118×60 140×140 170×120 200×120
Taille du rail 15 20 20 20
Course maximale 9550 7100 11100 11100
Course spéciale Illimitée
Répétabilité maximale +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
Unité : mm PAS 220 PAS 230 PAS 280 PAS 360
Hauteur/Largeur 220×120 230×120 280×170 360×200
Taille du rail 25 25 30 35
Course maximale 11050 11350 10800 10800
Course spéciale Illimitée
Répétabilité maximale +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?