Ultra précis
TH
Table linéaire très compacte pour une reprise d'effort axial élevé. Répétabilité jusqu'à 5 µm
Tailles disponibles
70
90
110
145
200
Le configurateur n'est pas disponible pour ce produit.
Notre équipe peut vous aider.
- Mouvement réalisé par deux guidages linéaires à recirculation de billes encagées et une vis à billes préchargée
- Unité linéaire fabriquée à la demande avec course sur mesure
- Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
- A réserver pour des configurations de type “mono-axe” avec charges et porte-à-faux élevés
- Adapté pour des applications de vissage, d’emmanchement, de coupe, de perçage …
- La précision de l’unité autorise également des opérations de type contrôle, mesure, vision …
- Protection des guidages linéaires et de la vis à billes, situés à l’intérieur du profilé aluminium, assurée par une bande de protection
- Série d’accessoires pour une simplicité d’intégration : cloche moteur, accouplement, renvoi d’angle, support de capteur, équerre de fixation
Montage des tables “TH” entre elles. Création de systèmes deux axes X-Y ou X-Z
| Unité : mm |
TH70 |
TH90 |
TH110 |
TH145 |
| Course maximale | 591 | 665 | 1411 | 1690 |
| Taille du rail | 9 mini | 12 mini | 15 | 20 |
| Précision maximale ISO 7 | 0,023 mm/300 mm | |||
| Répétabilité maximale | 0,02 | 0,02 | 0,005 | 0,005 |
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?