Pour toute autre configuration d’axes, veuillez contacter ROLLON.
Axe vertical
ZCH
Unité linéaire rigide à profilé mobile et chariot/moteur fixe
Tailles disponibles
60
90
100
170
220
Le configurateur n'est pas disponible pour ce produit.
Notre équipe peut vous aider.
- Mouvement assuré par deux guidages linéaires à recirculation de billes et une courroie crantée
- Unité linéaire fabriquée à la demande avec course sur mesure jusqu’à 2,5 m
- Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
- Courroie avec passage en “Omega” pour un plus grand espace de travail libéré et une masse mobile allégée
- Axe Z présentant le meilleur ratio performance / coût de la gamme ROLLON
- Adapté pour un fonctionnement en cycle automatique à cadences de travail et charges élevées
- Rainures à disposition sur toute la longueur du profilé mobile afin de fixer la chaîne porte-câbles ou autres capteurs
- Montage facile et rapide, par moyeu expansible, du réducteur directement dans la tête d’entrainement
- Inserts en bout de profilé pour une fixation simple et directe du préhenseur
| Unité : mm |
ZCH 60 |
ZCH 90 |
ZCH 100 |
ZCH 170 |
ZCH 220 |
| Hauteur/Largeur | 60×60 | 90×90 | 120×100 | 170×120 | 220×120 |
| Taille du rail | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Course maximale | 1500 | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 |
| Répétabilité maximale | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 |
- Pick & Place system Y-Z
| Axe Z | Axe Y |
| ZCH 60 | R-SMART 120 / ROBOT 130 |
| ZCH 90 | R-SMART 160 / ROBOT 160 |
| ZCH 100 | R-SMART 160 ou 220 / ROBOT 160 ou 220 |
| ZCH 170 | R-SMART 220 / ROBOT 220 |
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?