Courroie - Guidage à galets

MCR

Unité linéaire "économique" à galets pour environnement pollué. Course jusqu'à 10m
Tailles disponibles
65 80 105

Le configurateur n'est pas disponible pour ce produit.

Notre équipe peut vous aider.

  • Mouvement assuré par deux guidages linéaires à galets et une courroie crantée situés à l’intérieur du profilé
  • Unité linéaire fabriquée à la demande avec course sur mesure jusqu’à 10 m
  • Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
  • Particulièrement approprié à des configurations de montage de deux unités en parallèle
  • En configuration mono-axe, à réserver pour des cas de charges moyennes avec peu de porte-à-faux
  • Option de protection par feuillard métallique des guidages linéaires et de la courroie crantée (MCR 80 et 105)
  • Courroie de transmission guidée dans le profilé pour des possibilités de grande longueur
  • Montage facile et rapide, par moyeu expansible, du réducteur directement dans la tête d’entrainement
  • Accessoires utiles : arbre de synchronisation, support capteur …
Unité : mm
MCR 65
MCR 80
MCR 105
Profilé (largeur/hauteur) 65 x 65 80 x 80 105 x 105
Course maximale 5830 5700 10100
Course spéciale 9000 9000
Répétabilité maximale +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1

 

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?