Courroie - Guidage à billes

ECO Series

Unité linéaire compacte pour environnement pollué. Course jusqu'à 12 m
Tailles disponibles
60 80 100

Le configurateur n'est pas disponible pour ce produit.

Notre équipe peut vous aider.

  • Mouvement assuré par un guidage linéaire à recirculation de billes encagées et une courroie crantée
  • Unité linéaire fabriquée à la demande avec course sur mesure
  • Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
  • Particulièrement appropriée à des configurations de montage de deux unités en parallèle
  • En configuration mono-axe, à réserver pour des cas de charges modérées avec peu de porte-à-faux
  • Protection du guidage linéaire, fixé à l’intérieur du profilé, assurée par la courroie crantée
  • Transmission du couple d’entrainement à la poulie assurée par un arbre creux claveté
  • Accessoires utiles : arbre de synchronisation, support capteur, …

Kit de montage de l’unité “ROBOT100” sur deux unités “ECO 80”

Unité : mm
ECO 60 SP2
ECO 80 SP2
ECO 100 SP2
Profilé (largeur/hauteur) 60 x 60 80 x 80 100 x 100
Taille du rail 12 mini 15 20
Course maximale 3700 6000 6000
Répétabilité maximale +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?