Innovant

SAB

Axe autoportant à galets revêtus polyamide entraîné par courroie. Vitesse jusqu'à 15 m/s
Tailles disponibles
60 120 180 250
  • Mouvement réalisé par un chariot à galets et un rail autoporteur en aluminium avec entrainement par courroie crantée
  • Course sur mesure. Unité linéaire fabriquée à la demande
  • Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
  • Profilé de guidage autoportant anodisé dur à 62 HRC sur une profondeur de 15 µm
  • A réserver pour des configurations de type “mono-axe” sous charge modérée avec peu de porte-à-faux
  • Extrêmement silencieux, léger, facile à assembler et modulaire

La gamme SAB est performante jusqu’à ne pas nécessiter de lubrification.

Unité : mm
SAB 60
SAB 120
SAB 180
SAB 250
Type de galet Ve Ve/Cylind. Ve/Cylind. Cylindrique
Profilé (largeur/hauteur) 60×20 120×40 180×60 250×180
Course maximale 6700 7020 7150 7090
Répétabilité maximale +/- 0,2 +/- 0,2 +/- 0,2 +/- 0,2

 

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?