Clean Room System One
Tailles disponibles
50
65
80
110
- Mouvement assuré par un guidage linéaire à recirculation de billes encagées et une courroie crantée situés à l’intérieur du profilé
- Unité linéaire fabriquée à la demande avec course sur mesure
- Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
- Particulièrement adaptée pour des configurations de montage de deux unités en parallèle
- En configuration mono-axe, à réserver pour des cas de charges modérées avec peu de porte-à-faux
- Etanchéité assurée par une bande de protection en polyuréthane guidée par des roulements miniatures
- Accessoires utiles: réducteurs et ses kits de montage, supports de capteur …
- Raccords spécifiques montés aux deux extrémités de l’unité pour une connexion à un système d’aspiration pour une mise en dépression par pompe à vide
Unité : mm |
ONE 50 |
ONE 65 |
ONE 80 |
ONE 110 |
Profilé (largeur/hauteur) | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 | 110 x 110 |
Taille du rail | 12 | 15 | 20 | 25 |
Course maximale | 3700 | 6000 | 6000 | 6000 |
Répétabilité maximale | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Le fichier 3D n'est pas disponible en ligne.
N'hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions vous l'envoyer

Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?