Anti-corrosion

ROBOT PLUS CR

Unité linéaire "anti-corrosion" rigide et autoportante
Tailles disponibles
100 130 160 220

Le configurateur n'est pas disponible pour ce produit.

Notre équipe peut vous aider.

  • Mouvement assuré par deux guidages linéaires à recirculation de billes et une courroie crantée
  • La contraction “CR” signifie “Corrosion Resist” avec des composants internes et externes en acier inoxydable comme les roulements, les guides linéaires, les écrous, les boulons et autres pièces
  • Unité linéaire fabriquée à la demande avec course sur mesure
  • Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
  • A réserver pour des configurations de type “mono-axe” avec charge, moment et cadence de travail élevés
  • Possibilité de positionner l’unité sur chant ou à plat
  • Courroie et poulies protégées par une bande de protection en polyuréthane guidée par des roulements
  • Structure autoportante rigide grâce à la section rectangulaire du profilé aluminium
  • Configuration à double chariot entraîné par la même courroie en option
  • Version “2C” équipée de deux chariots mobiles indépendants
  • Montage facile et rapide, par moyeu expansible, du réducteur directement dans la tête d’entrainement
  • Accessoires utiles : réducteurs et ses kits de montage, support capteur
ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?